17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

安心クッションL字型90cm 小
カーボーイ
LED反射安全ベスト
TAKAGI
安心クッションコーナー用 小
カーボーイ

中輝度蓄光式床用誘導標識 「非常口」 床12

通常単価(税別)
7,073
税込単価
7,780
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:非常口・材質:軟質ルミプレート(裏面ノリ付)(蓄光性軟質PET)・サイズ:30...

詳細を確認

    型番:

    61-3397-39
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3397-39の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3397-39
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,073
    ( 7,780 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:非常口
    ・材質:軟質ルミプレート(裏面ノリ付)(蓄光性軟質PET)
    ・サイズ:300mm角
    ・オーバーラミネートエンビフィルム付(350mm角) (一財)日本消防設備安全センター認定品(NP-010号) JISZ9107適合 中輝度の認定商品ですので、場所により設置できない場合があります。
    ・蓄光避難口・通路誘導床設置型標識(合格証票付) 夜間も確実に誘導できます
    ・電気が消えても長時間光ります。
    ・ユカ12

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    中輝度蓄光式床用誘導標識 「非常口」 床12の型番61-3397-39のページです。 型番61-3397-39に関する仕様情報を記載しております。
    中輝度蓄光式床用誘導標識 「非常口」 床12のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    中輝度蓄光式床用誘導標識 「非常口」 床12
    禁止標識 床貼用ステッカー
    床貼用ステッカー 注意標識
    中輝度蓄光式避難口標識 「←非常口」 蓄光FA-803
    ユニット 床貼ステッカー消火器 ↑
    消防標識 非常口
    メーカーアズワンユニットユニットアズワンユニットユニット
    通常価格7,0731,406 -1,477 -4,4395,107677 -
    通常出荷日8日目1日目〜1日目〜1日目4日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました