ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アズツール不織布研磨材 #320 20枚入【20個入り】

アズツール不織布研磨材 #320 20枚入 3-7330-01
通常単価(税別)
3,055円
税込単価
3,361円
通常出荷日:4日目

【特長】・ソフトで凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が可能です。・標準的な番手ですので、様々な...

詳細を確認

型番:

3-7330-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

3-7330-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布/ナイロン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-7330-01
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,055円
( 3,361円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトで凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が可能です。
・標準的な番手ですので、様々な用途に使用可能です。
【商品仕様】
・型番:AT #320
・仕上相当:#320
・入数:1箱(20枚入)
・サイズ:150×230mm
・砥粒:酸化アルミニウム
・用途:サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ヘアライン・塗装・ラミネート前の粗面化など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アズツール不織布研磨材 #320 20枚入の型番3-7330-01のページです。 型番3-7330-01に関する仕様情報を記載しております。
アズツール不織布研磨材 #320 20枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズツール不織布研磨材 #320 20枚入
不織布研磨材
不織布研磨パッド
ハンディサンダー不織研磨シート
不織布研磨シート Type T
#320 布ペーパー(5枚)
メーカーアズワンアズワントラスコ中山ウィザ(旧:アークランドサカモト)スリーエムジャパンエスコ
通常価格3,055円955円934円512円5,916円935円
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目9日目3日目
商品タイプ不織布/ナイロン不織布/ナイロン不織布/ナイロン不織布/ナイロン不織布/ナイロン研磨布

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました