17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

潤滑剤 (クリンバー) 420mL

通常単価(税別)
708
税込単価
779
通常出荷日:1日目

【特長】・潤滑・防錆・除湿に優れた効果を発揮します。・強力な浸透力により、動きの悪くなった機械部分や錆...

詳細を確認

    型番:

    3-7316-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-7316-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-7316-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    708
    ( 779 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・潤滑・防錆・除湿に優れた効果を発揮します。
    ・強力な浸透力により、動きの悪くなった機械部分や錆びたボルト・ナット・ネジ等に潤滑性を与えます。
    【商品仕様】
    ・型番:ルブ601S 11520
    ・内容量(mL):420
    ・使用温度範囲(℃):-5~50
    ・主成分:イソパラフィン系溶剤

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    潤滑剤 (クリンバー) 420mLの型番3-7316-01のページです。 型番3-7316-01に関する仕様情報を記載しております。
    潤滑剤 (クリンバー) 420mLのレビュー
    3.5平均満足度:3.52件のレビュー
    潤滑と防錆
    3
    満足度:3.0
    オイルスプレーとしては全く問題ありません。 強いて言えば写真と届いた商品が違います。 注文を間違ったのかと思いました。 ...もっと読む
    0人が参考にしています。
    某有名スプレーの代替として
    4
    満足度:4.0
    使い勝手も性能も私には区別が付きません。スプレーして時間が経過するとどうなるかはわかりませんが、利用するときは大体がその...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    潤滑剤 (クリンバー) 420mL
    潤滑303(420ml)
    住鉱 スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml
    420ml 冷却浸透剤スプレー
    グリーススプレー 420ml
    420ml 高粘着潤滑スプレー
    メーカーアズワン育良精機製作所住鉱潤滑剤エスココスモビューティエスコ
    通常価格7089147132,3717871,155
    通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました