ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

半自動溶接機 ノンガス軟鋼/SUS PFシリーズ

通常単価(税別)
6,301
税込単価
6,931
通常出荷日:9日目

・半自動溶接機 ノンガス軟鋼/SUS PFシリーズ

型番:

3-7311-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-7311-05の仕様・寸法情報

型番
PF-02
入数
1巻
重量
0.8kg
仕様
ノンガス軟鋼(φ0.9mm)

型番リスト

表示件数
型番
3-7311-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,301
( 6,931 )
9日目

詳細情報

基本情報

・半自動溶接機 ノンガス軟鋼/SUS PFシリーズ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

半自動溶接機 ノンガス軟鋼/SUS PFシリーズの型番3-7311-05のページです。 型番3-7311-05に関する仕様情報を記載しております。
半自動溶接機 ノンガス軟鋼/SUS PFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
半自動溶接機 ノンガス軟鋼/SUS PFシリーズ
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 0.8Φ×0.8kg
直流半自動溶接機
ノンガス100V/200V兼用 半自動溶接機アーキュリー150
単相100Vノンガス半自動溶接機(手動兼用)EA315SB-2
SUZUKID 軟鋼・SUS MAG溶接用SET/ガスボンベなし
メーカーアズワンスター電器製造アストロプロダクツ(ワールドツール)スター電器製造エスコスター電器製造
通常価格6,3014,52049,13148,907 -58,48626,156
通常出荷日9日目7日目1日目5日目1日目4日目
型番PF-02-----
入数1巻-----
重量0.8kg-----
仕様ノンガス軟鋼(φ0.9mm)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました