ファクトリーサプライ用品技術窓口

マーカー差し MFシリーズ

通常単価(税別)
1,723円~1,740円
税込単価
1,895円~1,914円
通常出荷日:8日目~12日目

マーカー差しです。【型番】:3-7296-01(MF-1)、3-7296-02(MF-2)、3-729...

詳細を確認
  • 品名
    マーカー差し
  • 対応ベルト幅
    60mmまで装着可能
  • 材質
    ナイロン・鉄
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 型番

  • 対応径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

型番

対応径(mm)

最小発注数量
MF-1
φ16
1個
MF-2
φ23
1個
MF-3
φ19
1個
MF-4
φ16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,723円
( 1,895円 )
8日目
1,723円
( 1,895円 )
12日目
1,723円
( 1,895円 )
8日目
1,740円
( 1,914円 )
12日目

詳細情報

基本情報

マーカー差しです。
【型番】:3-7296-01(MF-1)、3-7296-02(MF-2)、3-7296-03(MF-3)、3-7296-04(MF-4)
【材質】:ナイロン・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マーカー差し MFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マーカー差し MFシリーズ
フットスイッチ
ワーキングホルダー
セフ着脱式腰袋・工具差し パーツケース胸用1段マーカー
ハードラボシリーズ 万能工具差し
ハードラボシリーズ ツールケース1丁差し
メーカーアズワンミスミアズワンTJMデザインタジマツールコヅチコヅチ
通常価格1,723円-2,860円 -5,158円3,060円1,425円1,263円
通常出荷日8日目〜在庫品1日目1日目1日目4日目4日目
品名マーカー差し-----
対応ベルト幅60mmまで装着可能-----
材質ナイロン・鉄-本体/ナイロン100%(裏ビニールコーティング)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、バックル/樹脂---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト