17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチフック ナイロン・鉄 約60g

通常単価(税別)
1,969円
税込単価
2,166円
通常出荷日:8日目

【特長】・ワンタッチプレートで抜き差しが容易です。・差し金とコンベックスとの2丁差しも可能です。【商品...

詳細を確認

    型番:

    3-7295-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-7295-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-7295-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,969円
    ( 2,166円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワンタッチプレートで抜き差しが容易です。
    ・差し金とコンベックスとの2丁差しも可能です。
    【商品仕様】
    ・型番:WF-1
    ・重量(g):約60
    ・材質:ナイロン・鉄
    ・対応ベルト幅:50mmまで装着可能

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワンタッチフック ナイロン・鉄 約60gの型番3-7295-01のページです。 型番3-7295-01に関する仕様情報を記載しております。
    ワンタッチフック ナイロン・鉄 約60gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワンタッチフック ナイロン・鉄 約60g
    Gフック
    Gフック グロメット
    ワンタッチバケット W350×D260×H340mm
    セフツイン腰袋 クロコ 電工2段大
    ツールホルダー(ナイロン)
    メーカーアズワンプロスタープロスタートラスコ中山TJMデザインタジマツールエスコ
    通常価格1,969円1,343円1,137円2,759円6,041円1,503円 -
    通常出荷日8日目3日目4日目11日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました