17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

アズツール時計付防滴タイマー A-543シリーズ

アズツール時計付防滴タイマー A-543シリーズ
通常単価(税別)
1,262円
税込単価
1,388円
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

色

商品詳細種別

最小発注数量
青
青
1個
ピンク
ピンク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,262円
( 1,388円 )
4日目
1,262円
( 1,388円 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アズツール時計付防滴タイマー A-543シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズツール時計付防滴タイマー A-543シリーズ
アズツール大画面タイマー A-541シリーズ
ストップウォッチ ブラック 校正証明書付
防滴大音量タイマー LT501シリーズ
アナログタイマー(8ピンタイプ) AT8Nシリーズ
アナログタイマー(11ピンタイプ) AT11DNシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,262円1,099円11,128円2,550円5,127円5,127円
通常出荷日4日目4日目19日目4日目9日目〜9日目
サイズ90×82×18mm70×90×17mm75×60×19mm82×91×17mm□48×80mm□48×80mm
機能時計・リピート・プレアラーム・カウントアップ・オートパワーオフカウントアップ・リピート単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位同時計時---
仕様ひも通し穴・マグネット付き-校正証明書付デジタルターマー--
型番A-543A-541----
重量68g57g46g-約90g約90g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト