ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッシングベルト エコノミー 固定側サイズ1m

通常単価(税別)
3,464円~4,505円
税込単価
3,810円~4,956円
通常出荷日:1日目

【特長】・ラチェットバックル式なので、小さな力で大きな荷締めが簡単・スピーディに行えます。

  • 詳細
    スリーブ2か所(バックルカバー付き)
  • 材質
    ベルト/ポリエステル強力糸、ラチェット/スチール
  • 特徴
    CEマーク・GSマーク取得
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • サイズ(固定側/調整側)(m)

  • 破断荷重

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

サイズ(固定側/調整側)(m)

破断荷重

最小発注数量
レール
1/3
2t
2個
レール
1/5
2t
1個
レール
1/7
2t
1個
フック
1/5
4t
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,464円
( 3,810円 )
1日目
3,709円
( 4,080円 )
1日目
3,974円
( 4,371円 )
1日目
4,505円
( 4,956円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットバックル式なので、小さな力で大きな荷締めが簡単・スピーディに行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッシングベルト エコノミー 固定側サイズ1mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッシングベルト エコノミー 固定側サイズ1m
トーヨーセフティ 両端フック金具付き 50mm幅 固定側1m×調節側5m
1ton/3.6m パワープーラー
フリーク ラッシングベルト青 幅75mm×長さ1+7m
車イス固定ベルト (エアラインレール用) 前側固定用
チェーン荷締機(1t)
メーカーアズワントーヨーセフティーエスコグリーンクロスallsafe(アンクラジャパン)エスコ
通常価格3,464円-9,310円20,718円14,719円 -7,281円19,149円
通常出荷日1日目4日目2日目11日目1日目1日目
詳細スリーブ2か所(バックルカバー付き)-----
材質ベルト/ポリエステル強力糸、ラチェット/スチール-----
特徴CEマーク・GSマーク取得-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト