17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

フレームホルダー MS-705シリーズ

フレームホルダー MS-705シリーズ
通常単価(税別)
12,40317,239
税込単価
13,64318,963
通常出荷日:13日目~14日目

【特長】・アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。・機械を動かさずに取り付け可能です。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

対象物重量

寸法

サイズ

型番

重量

高さ可変範囲

商品詳細種別

高さ可変範囲(mm)

セット内容

最小発注数量
500kg/個
-
154×120×131mm
MS-705L
-
-
フレームホルダーL
11~35
-
1個
500kg以下/1個
154×120×131mm
-
-
約2kg/個
60~80mm
フレームホルダーH1 (60~80mm用)
-
接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB
1個
500kg以下/1個
154×120×131mm
-
-
約2kg/個
80~110mm
フレームホルダーH2 (80~110mm用)
-
接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB
1個
500kg以下/1個
154×120×131mm
-
-
約2kg/個
110~140mm
フレームホルダーH3 (110~140mm用)
-
接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB
1個
500kg以下/1個
154×120×131mm
-
-
約2kg/個
140~150mm
フレームホルダーH4 (140~150mm用)
-
接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB
1個
500kg以下/1個
154×120×131mm
-
-
約2kg/個
50~60mm
フレームホルダーM2 (50~60mm用)
-
接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,403
( 13,643 )
14日目
17,239
( 18,963 )
14日目
17,239
( 18,963 )
14日目
17,239
( 18,963 )
14日目
17,239
( 18,963 )
14日目
12,403
( 13,643 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。
・機械を動かさずに取り付け可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレームホルダー MS-705シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレームホルダー MS-705シリーズ
ボトムホルダーS MS-303Sシリーズ
キャスターフレームホルダー LH-805B2P BP (2個入り)
設備転倒ストッパー MSシリーズ
リンクレベルアジャスターストッパー MS-3053/MS-3054
フレームホルダーM2 (50~60mm用)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンリンテック21
通常価格12,403-15,397 -5,95531,034 -12,477 -13,433
通常出荷日13日目〜12日目1日目3日目〜在庫品1日目〜12日目
耐震度震度6強相当震度6強相当6強---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト