ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

作業台・傾斜棚 ADシリーズ

通常単価(税別)
90,196円~129,412円
税込単価
99,216円~142,353円
通常出荷日:19日目

作業台・作業台用の傾斜棚です。ストッパー付きでしっかりと固定が出来ます。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

サイズ(mm)

型番

分布耐荷重

最小発注数量
作業台900幅
900×600×800
AD-983
約100kg
1個
傾斜棚900幅
735×484×1517
AD-984
約40kg/段
1個
作業台1200幅
1200×600×800
AD-985
約100kg
1個
傾斜棚1200幅
1035×484×1517
AD-986
約40kg/段
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,059円
( 106,765円 )
19日目
90,196円
( 99,216円 )
19日目
129,412円
( 142,353円 )
19日目
98,039円
( 107,843円 )
19日目

詳細情報

基本情報

作業台・作業台用の傾斜棚です。
ストッパー付きでしっかりと固定が出来ます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台・傾斜棚 ADシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台・傾斜棚 ADシリーズ
ニューラボベンチ(ホワイトカラーH850mm)
ポリ化粧板作業台 ホワイト AE-Wシリーズ
中量作業台MWP 900×600×740mm~1800×900×740mm
軽量作業台/ワークテーブル昇降傾斜タイプ(H800~1100mm)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・架台・中間棚・半面棚板付)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン山金工業山金工業
通常価格90,196円-34,190円 -24,864円 -36,300円 -46,259円48,438円 -
通常出荷日19日目1日目9日目〜10日目〜2日目2日目
材質鋼鉄パイプAAS被覆天板:木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱:メラミン焼付25mm角スチール天板:ポリ化粧板、フレーム:スチール本体:スチール、天板:ダップ樹脂--
キャスターφ75mm導電仕様(ストッパー付き)ウレタン製(ストッパー2個付き)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト