ファクトリーサプライ用品技術窓口

備品管理棚 ADシリーズ

通常単価(税別)
114,706円~181,329円
税込単価
126,177円~199,462円
通常出荷日:19日目

アズワンの備品管理棚ADシリーズです。材質:鋼鉄パイプ(AAS被覆)段数:5段棚耐荷重:約20kg/段...

詳細を確認
  • 材質
    鋼鉄パイプ(AAS被覆)
  • 段数
    5段
  • 棚耐荷重
    約20kg/段
  • キャスター
    φ75mm(対角ストッパー付き)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 型番

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

型番

サイズ(mm)

最小発注数量
AD-987PSL
446×354×1550
1個
AD-988PSL
1206×354×1550
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,706円
( 126,177円 )
19日目
181,329円
( 199,462円 )
19日目

詳細情報

基本情報

アズワンの備品管理棚ADシリーズです。
材質:鋼鉄パイプ(AAS被覆)
段数:5段
棚耐荷重:約20kg/段
キャスター:φ75mm(対角ストッパー付き)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

備品管理棚 ADシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
備品管理棚 ADシリーズ
クリフォームシステムラック ADシリーズ
ALLステンレスキャニオンシェルフ ASUS 4ダン
ステンレスキャニオンシェルフ SUS 5ダン
ソリッドキャニオンシェルフ SO 4ダン
ステンレスキャニオンシェルフ SUS 4ダン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格114,706円-455,696円 -150,155円 -117,022円 -107,655円 -98,760円 -
通常出荷日19日目19日目9日目〜9日目〜9日目9日目〜
材質鋼鉄パイプ(AAS被覆)鋼鉄パイプ(AAS被覆)----
段数5段-----
棚耐荷重約20kg/段150kg/段----
キャスターφ75mm(対角ストッパー付き)φ130mmウレタン製(4輪ストッパー付き)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト