17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリフォームシステムラック ADシリーズ

通常単価(税別)
455,696474,684
税込単価
501,266522,152
通常出荷日:19日目

アズワンの鋼鉄パイプ(AAS被覆)製のクリフォームシステムラックADシリーズです。棚耐荷重:150kg...

詳細を確認
  • 材質
    鋼鉄パイプ(AAS被覆)
  • 棚耐荷重
    150kg/段
  • キャスター
    φ130mmウレタン製(4輪ストッパー付き)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 型番

  • 棚仕切り

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

型番

棚仕切り

サイズ(mm)

最小発注数量
AD-989
あり
1022×845×1548
1個
AD-990
無し
1022×880×1548
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
455,696
( 501,266 )
19日目
474,684
( 522,152 )
19日目

詳細情報

基本情報

アズワンの鋼鉄パイプ(AAS被覆)製のクリフォームシステムラックADシリーズです。
棚耐荷重:150kg/段

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリフォームシステムラック ADシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリフォームシステムラック ADシリーズ
備品管理棚 ADシリーズ
軽量ボルトレスラック MKシリーズ
ステンレスラック (SUS430・ベタ棚5段仕様) RB5シリーズ
ステンレスラック (SUS430・ベタ棚3段仕様) RB3シリーズ
ステンレスラック (SUS304・ベタ棚4段仕様) RBN4シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格455,696-114,706 -37,680 -61,697 -46,554 -81,228 -
通常出荷日19日目19日目12日目〜8日目8日目9日目
材質鋼鉄パイプ(AAS被覆)鋼鉄パイプ(AAS被覆)--SUS430-
棚耐荷重150kg/段約20kg/段----
キャスターφ130mmウレタン製(4輪ストッパー付き)φ75mm(対角ストッパー付き)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト