17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遮熱保護具 SHシリーズ

通常単価(税別)
14,50016,435
税込単価
15,95018,079
通常出荷日:8日目~12日目

【特長】・シリカクロスにアルミフィルムを張り合わせた特殊クロス使用です。・炉前等の高温作業時に表面のア...

詳細を確認
  • 材質
    シリカクロス+アルミフィルム

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • サイズ詳細(mm)

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

仕様

サイズ詳細

(mm)

型番

最小発注数量
足カバー
330×長さ320
SH-AK
1個
胸前掛
580×940
SH-MK
1個
3本指手袋
長さ350
SH-3T
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,500
( 15,950 )
8日目
16,435
( 18,079 )
12日目
16,186
( 17,805 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリカクロスにアルミフィルムを張り合わせた特殊クロス使用です。
・炉前等の高温作業時に表面のアルミ層による熱反射により、抜群の遮熱効果が得られます。
・無機繊維のシリカファイバークロスを使用していますので、基布からの発炎はありません。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遮熱保護具 SHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮熱保護具 SHシリーズ
溶接保護具 YHシリーズ
遮熱保護具
マックス 遮熱胸前掛け
"スーパープラチナ遮熱作業服"
マックス 遮熱胸腕カバー
メーカーアズワンアズワントラスコ中山マックス(手袋)トラスコ中山マックス(手袋)
通常価格14,500-12,700 -3,281 -8,44642,8148,446
通常出荷日8日目〜8日目〜1日目7日目1日目7日目
材質シリカクロス+アルミフィルム耐炎繊維・アラミド繊維----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト