17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創保護具 ARHシリーズ

通常単価(税別)
16,43520,056
税込単価
18,07922,062
通常出荷日:8日目~12日目

【特長】・高切断抵抗・高強力・耐摩擦性能を持つアラミド繊維100%使用です。・ナイロンやポリエステルに...

詳細を確認
  • 材質
    アラミド繊維

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • サイズ

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

サイズ

型番

最小発注数量
腕カバー
長さ380
ARH-UK
1個
足カバー
330×長さ320
ARH-AK
1個
前掛け
580×940
ARH-MK
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,435
( 18,079 )
12日目
18,363
( 20,199 )
10日目
20,056
( 22,062 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高切断抵抗・高強力・耐摩擦性能を持つアラミド繊維100%使用です。
・ナイロンやポリエステルに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強い繊維です。
・カミソリや鋭利な刃物による切断に対して非常に高い抵抗性、皮革や綿や合成繊維に比べ数倍の切創抵抗値を持ちます。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創保護具 ARHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創保護具 ARHシリーズ
アラミド耐切創保護具 腕カバー
アラミド耐切創保護具 足カバー
マックディフェンス耐切創遮熱保護具 腕カバー
アラミド耐切創保護具 胸付前掛
アンセル 耐切創保護具 ハイフレックススリーブ 11-200
メーカーアズワントラスコ中山トラスコ中山マックス(手袋)トラスコ中山アンセル
通常価格16,435-10,13511,31015,36411,8332,536
通常出荷日8日目〜1日目4日目1日目1日目4日目
材質アラミド繊維-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト