17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジーンズ保護具 GEHシリーズ

通常単価(税別)
3,7148,091
税込単価
4,0858,900
通常出荷日:3日目~12日目

丈夫なジーンズ生地を使用しています。セットで合わせて使用できます。

    未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • サイズ

    • 仕様

    • 型番

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内
      • 8日以内
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    仕様

    型番

    最小発注数量
    長さ390
    腕貫(袖口ゴム入)
    GEH-UN
    1個
    460×長さ320
    足カバー
    GEH-AK
    1個
    850×660
    胸前掛
    GEH-MK
    1個
    620×970
    腰前掛
    GEH-KM
    1個
    1040×1160
    袖付前掛S
    GEH-SM-S
    1個
    1080×1180
    袖付前掛M
    GEH-SM-M
    1個
    1120×1220
    袖付前掛L
    GEH-SM-L
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,714
    ( 4,085 )
    8日目
    4,500
    ( 4,950 )
    12日目
    3,714
    ( 4,085 )
    3日目
    3,714
    ( 4,085 )
    12日目
    8,091
    ( 8,900 )
    8日目
    8,091
    ( 8,900 )
    8日目
    8,091
    ( 8,900 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    丈夫なジーンズ生地を使用しています。
    セットで合わせて使用できます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ジーンズ保護具 GEHシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジーンズ保護具 GEHシリーズ
    耐熱・耐切創保護具
    アームカバー AACシリーズ
    竹糸くんアームカバー TK01シリーズ
    異物混入防止腕カバー NF1033シリーズ
    竹糸くんアームカバー ロング TK02シリーズ
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格3,714-11,570 -28,000 -4,051 -30,3345,000 -
    通常出荷日3日目〜1日目〜26日目7日目〜在庫品1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト