17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペール・一斗缶用コック BVAシリーズ

通常単価(税別)
44,524円
税込単価
48,976円
通常出荷日:10日目

【特長】・缶の口金に取り付け、バルブをひねるだけで使用できます・コックを付けたまま保管が可能です・エア...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • 仕様
    エア抜きパイプ付
  • 取付口金外径(mm)
    41

型番:

3-7198-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-7198-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
詳細タイプ
一斗缶用
仕様
エア抜きパイプ付
対応流体
低粘度オイル(500cP以下)、洗剤、ワックス等
商品詳細種別
ペールコック
取付口金外径(mm)
41
材質詳細
真鍮(クロムメッキ)、SUS304、NBR
-
-

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • 対応流体

  • 商品詳細種別

  • 材質詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-7198-01

詳細タイプ

対応流体

商品詳細種別

材質詳細

最小発注数量
一斗缶用
低粘度オイル(500cP以下)、洗剤、ワックス等
ペールコック
真鍮(クロムメッキ)、SUS304、NBR
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,524円
( 48,976円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・缶の口金に取り付け、バルブをひねるだけで使用できます
・コックを付けたまま保管が可能です
・エア抜きパイプ付タイプは脈動せずスムーズに吐出可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペール・一斗缶用コック BVAシリーズの型番3-7198-01のページです。 型番3-7198-01に関する仕様情報を記載しております。
ペール・一斗缶用コック BVAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペール・一斗缶用コック BVAシリーズ
20L缶用/AC100V オイルポンプ(電動)
工進 ポリ缶用アダプター
電動式ハンディポンプ(灯油軽油用) EVPシリーズ
エアプレッシャーポンプ APDシリーズ
電動式ハンディポンプ EVDシリーズ
メーカーアズワンエスコ工進アクアシステムアクアシステムアクアシステム
通常価格44,524円8,172円781円92,222円 -92,007円 -292,066円 -
通常出荷日10日目3日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ関連用品-----
仕様エア抜きパイプ付-----
取付口金外径(mm)41-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました