17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶接・溶断作業用遮光眼鏡 (IRピットピット) 2700シリーズ

通常単価(税別)
4,905円
税込単価
5,396円
通常出荷日:9日目

【特長】・ガス溶接・切断、溶接周辺作業に適しています。材質:レンズ/PC(ポリカーボネート)・IRハー...

詳細を確認
  • 型番
    2700
  • 重量
    36g
  • 遮光能力値
    JIS・ISO同等
  • 鼻パッド高さ
    4段階調整
  • 材質
    レンズ/PC(ポリカーボネート)・IRハードコート
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

遮光度

最小発注数量
IR1.4
1個
IR1.7
1個
IR2
1個
IR3
1個
IR4
1個
IR5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,905円
( 5,396円 )
9日目
4,905円
( 5,396円 )
9日目
4,905円
( 5,396円 )
9日目
4,905円
( 5,396円 )
9日目
4,905円
( 5,396円 )
9日目
4,905円
( 5,396円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス溶接・切断、溶接周辺作業に適しています。
材質:レンズ/PC(ポリカーボネート)・IRハードコート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接・溶断作業用遮光眼鏡 (IRピットピット) 2700シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接・溶断作業用遮光眼鏡 (IRピットピット) 2700シリーズ
溶接・溶断作業用遮光眼鏡 (IR大型オーバーグラス) 2800シリーズ
ブルーライトカットメガネ YA-580BCシリーズ
遮光用衝立(ウェルディングフェンス)
紫外線用メガネ 二眼型メガネ
紫外線用メガネ 二眼型メガネ・ゴーグル
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,905円3,322円4,559円 -28,880円2,550円 -976円 -
通常出荷日9日目9日目8日目〜8日目1日目1日目
型番27002800----
重量36g53g----
遮光能力値JIS・ISO同等JIS・ISO同等----
鼻パッド高さ4段階調整-----
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)・IRハードコートレンズ/PC(ポリカーボネート)・IRハードコートレンズ/PC(ポリカーボネート・ハードコート)、フレーム/ナイロン-レンズ/PC(ポリカーボネイト)レンズ/PC(ポリカーボネイト)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト