17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶接・溶断作業用遮光眼鏡 (IR大型オーバーグラス) 2800シリーズ

通常単価(税別)
3,322円
税込単価
3,654円
通常出荷日:9日目

・材質:レンズ/PC(ポリカーボネート)・IRハードコート・遮光能力値:JIS・ISO同等・めがね併用...

詳細を確認
  • 詳細
    めがね併用可
  • 型番
    2800
  • 重量
    53g
  • 遮光能力値
    JIS・ISO同等
  • 材質
    レンズ/PC(ポリカーボネート)・IRハードコート
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

遮光度

最小発注数量
IR1.4
1個
IR1.7
1個
IR2
1個
IR3
1個
IR4
1個
IR5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,322円
( 3,654円 )
9日目
3,322円
( 3,654円 )
9日目
3,322円
( 3,654円 )
9日目
3,322円
( 3,654円 )
9日目
3,322円
( 3,654円 )
9日目
3,322円
( 3,654円 )
9日目

詳細情報

基本情報

・材質:レンズ/PC(ポリカーボネート)・IRハードコート
・遮光能力値:JIS・ISO同等
・めがね併用可
・重量:53g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接・溶断作業用遮光眼鏡 (IR大型オーバーグラス) 2800シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接・溶断作業用遮光眼鏡 (IR大型オーバーグラス) 2800シリーズ
溶接・溶断作業用遮光眼鏡 (IRピットピット) 2700シリーズ
ブルーライトカットメガネ YA-580BCシリーズ
遮光用衝立(ウェルディングフェンス)
紫外線用メガネ 二眼型メガネ
紫外線用メガネ 二眼型メガネ・ゴーグル
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,322円4,905円4,559円 -28,880円2,550円 -976円 -
通常出荷日9日目9日目8日目〜8日目1日目1日目
詳細めがね併用可-----
型番28002700----
重量53g36g----
遮光能力値JIS・ISO同等JIS・ISO同等----
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)・IRハードコートレンズ/PC(ポリカーボネート)・IRハードコートレンズ/PC(ポリカーボネート・ハードコート)、フレーム/ナイロン-レンズ/PC(ポリカーボネイト)レンズ/PC(ポリカーボネイト)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト