ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

エアープラズマ切断機 (エスパーダ40)

通常単価(税別)
293,157円
税込単価
322,473円
通常出荷日:15日目

【特長】・パイロットアーク方式を採用しており、ノンタッチでアークスタートができます。・カット時に切断面...

詳細を確認
  • コンプレッサーは付属していません。

型番:

3-7182-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

3-7182-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
小型切断機
用途
鉄工用
電圧(V)
AC100、200兼用(自動切替)
サイズ(mm)
287×446×343
型番
APC-40
切断板厚
100V/4mm、200V/10mm(軟鋼)
エアー流量(L/min)
100
切断可能材料
軟鋼、ステンレス、アルミニウム
必要エアー圧(MPa)
0.2~0.5
重量(kg)
約16

型番リスト

表示件数
型番
3-7182-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
293,157円
( 322,473円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイロットアーク方式を採用しており、ノンタッチでアークスタートができます。
・カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアーク切れが少なく、滑らかな切断が可能です。
・安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバー付きです。
【商品仕様】
・型番:APC-40
・サイズ(mm):287×446×343
・重量(kg):約16
・電源:AC100V・200V兼用(自動切替)
・軟鋼切断板厚:100V/4mm、200V/10mm
・切断可能材料:軟鋼、ステンレス、アルミ
・必要エアー圧:0.2~0.5MPa
・エアー流量:100L/min

ご注意

  • コンプレッサーは付属していません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアープラズマ切断機 (エスパーダ40)の型番3-7182-01のページです。 型番3-7182-01に関する仕様情報を記載しております。
エアープラズマ切断機 (エスパーダ40)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアープラズマ切断機 (エスパーダ40)
エアープラズマ切断機 APC-40本体/交換部品
切断機
高速切断機
チップソー切断機
中型切断機
メーカーアズワンスター電器製造マキタEARTH MANサンコーミタチアズワン
通常価格293,157円3,935円 -40,386円20,970円1,099,325円1,119円 -
通常出荷日15日目1日目〜3日目3日目5日目1日目〜
商品タイプ小型切断機--パイプ切断機--
用途鉄工用-----
電圧(V)AC100、200兼用(自動切替)-単相100AC100--
サイズ(mm)287×446×343-----
型番APC-40-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました