17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

フッ素ゴムチューブ 全長1m
八興
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
ミスミ
  • <
  • >
溶接プライヤ プライヤ 3-7181-01

溶接プライヤ プライヤ

通常単価(税別)
3,321円
税込単価
3,653円
通常出荷日:4日目

【特長】・溶接ワイヤーの切断等に使用できます。

  • 材質
    スチール(S55C)
  • 用途
    ノズル内外部・先端のスパッタ除去、チップの着脱、溶接ワイヤーの切断、ノズルの着脱

型番:

3-7181-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-7181-01の仕様・寸法情報

呼び寸法
175
詳細
プライヤ7
材質
スチール(S55C)
用途
ノズル内外部・先端のスパッタ除去、チップの着脱、溶接ワイヤーの切断、ノズルの着脱
全長(mm)
約180
開き幅(mm)
80
刃先長さ
約24mm
-
-

絞り込み条件

  • 呼び寸法

  • 詳細

  • 全長(mm)

  • 開き幅(mm)

  • 刃先長さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-7181-01

呼び寸法

詳細

全長(mm)

開き幅(mm)

刃先長さ

最小発注数量
175
プライヤ7
約180
80
約24mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,321円
( 3,653円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接ワイヤーの切断等に使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接プライヤ プライヤの型番3-7181-01のページです。 型番3-7181-01に関する仕様情報を記載しております。
溶接プライヤ プライヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接プライヤ プライヤ
骨抜きプライヤ
ロングノーズプライヤー 3021-140・3021-160・3021-190
スナイプノーズプライヤー60°
丸ペンチ 2201
プライヤー FT-621 124MM
メーカーアズワン室本鉄工クニペックスバーコクニペックス白光
通常価格3,321円3,148円3,569円 -6,227円4,469円2,941円
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目2日目1日目
材質スチール(S55C)-----
用途ノズル内外部・先端のスパッタ除去、チップの着脱、溶接ワイヤーの切断、ノズルの着脱-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました