ファクトリーサプライ用品技術窓口
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ75)
右下精器製造
通常価格(税別):2,579円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ゼテックスプラス 31000-3040ZP
通常価格(税別):13,678円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
高真空ポンプ油ネオバック 1L
アズワン
通常価格(税別):16,307円~
通常出荷日:1日目
右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ100)
右下精器製造
通常価格(税別):2,996円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
アズワン
シーリング材(エプトシーラー・ロールタイプ)
通常価格(税別):638円~
通常出荷日:1日目

・CO2トーチ用オリフィス

パナソニック溶接システム
TIGトーチ 標準タイプ(空冷式)

パナソニック溶接システム
省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用溶接電源

パナソニック溶接システム
フルデジタル 交流/直流両用TIG溶接機 BP4シリーズ用溶接電源
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パナソニック溶接システム
タングステン電極セリアタイプ(交流/直流TIG用)
4.7通常価格(税別):9,195円~

パナソニック溶接システム
Z-IIチップ
5通常価格(税別):1,979円~

トーキン
溶接用トーチ部品ノズル
2通常価格(税別):7,552円~

パナソニック溶接システム
TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ
0通常価格(税別):11,962円
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
4.6通常価格(税別):230円~

ぺんてる
工業用マーカー“ホワイト”
4.3通常価格(税別):200円~

日酸TANAKA
Nコックソケット/プラグ
0通常価格(税別):1,022円~

エスコ
油性固形ペンキ(工業用)
5通常価格(税別):701円

エスコ
150g 銀ろう用フラックス
4.7通常価格(税別):2,005円