17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アークフラッシュ防護服 フード AZARCシリーズ

通常単価(税別)
26,04335,876
税込単価
28,64739,464
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・通電している導電体や回路パーツに不具合があった時、または不適切な作業手順等によって引き起こさ...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • 仕様
    面ファスナー付き(フェースシールド取付用)
  • PPE Category個人防護カテゴリー → ATPV(cal/cm)耐アーク熱性能値
    1⇒42⇒8、3⇒25、4⇒40
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細

  • 事故に関連する規格

  • アーク熱耐久値

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

詳細

事故に関連する規格

アーク熱耐久値

素材

最小発注数量
耐アーク熱性能値(ATPV値):NFPA70Eでは、作業環境(装置・電圧)作業内容によって事故エネルギーの大きさを基準にした危険度(PPE Category:個人防護カテゴリー)を設け、必要な防護服の選定が義務づけられています。
海外ではアークフラッシュ事故に関する規格が存在し代表的な規格としてNational Fire Protection Association(全米防火協会)で設けられた規格NFPA70Eが挙げられます。
二重/39.9cal/cm2
二重
1個
耐アーク熱性能値(ATPV値):NFPA70Eでは、作業環境(装置・電圧)作業内容によって事故エネルギーの大きさを基準にした危険度(PPE Category:個人防護カテゴリー)を設け、必要な防護服の選定が義務づけられています。
海外ではアークフラッシュ事故に関する規格が存在し代表的な規格としてNational Fire Protection Association(全米防火協会)で設けられた規格NFPA70Eが挙げられます。
三重/66.0cal/cm2
三重
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,043
( 28,647 )
8日目
35,876
( 39,464 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通電している導電体や回路パーツに不具合があった時、または不適切な作業手順等によって引き起こされる電気アークによるエネルギーの放出事故「アークフラッシュ事故」用の防護服です。
・優れた難燃性能を持ったデュポン(TM)プロテラ(R)を使用しています。
・使用生地は第三者機関でアークフラッシュハザードに対するエネルギーの評価を受けています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アークフラッシュ防護服 フード AZARCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アークフラッシュ防護服 フード AZARCシリーズ
デュポン(TM)タイケム(R)2000 続服 Tychem2000シリーズ
全身化学防護服(マイクロケム(R))
部分化学防護服 ズボン PS-420シリーズ
全身化学防護服 シューズカバー SC2000L
全身化学防護服 MG1500・MG2000P・MG2500P
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格26,043-3,806 -10,97023,5003,1004,083 -
通常出荷日8日目〜1日目1日目〜10日目1日目1日目〜
サイズフリー-----
仕様面ファスナー付き(フェースシールド取付用)タイケム(R)EN1073-2適合-シューズカバー防護服
PPE Category個人防護カテゴリー → ATPV(cal/cm)耐アーク熱性能値1⇒42⇒8、3⇒25、4⇒40-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト