17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラミネート液体吸収マット【100個入り】

通常単価(税別)
16,712
税込単価
18,383
通常出荷日:1日目

【特長】・片側フィルム付きで液体の染み出しを防ぎます。・さまざまな液体を吸収できるマットです。

  • 重量
    7kg
  • 吸収量
    73L/箱
  • 入数
    1箱(100枚入)
  • サイズ
    400×500mm
  • 材質
    PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)

型番:

3-6607-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

3-6607-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル・水・酸・アルカリ用
重量
7kg
吸収量
73L/箱
入数
1箱(100枚入)
用途
-
サイズ
400×500mm
型番
CLAM75
用途詳細
水・油・溶剤・酸・アルカリ
材質
PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-6607-03

商品タイプ

用途

用途

型番

用途詳細

最小発注数量
シート
オイル・水・酸・アルカリ用
-
CLAM75
水・油・溶剤・酸・アルカリ
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,712
( 18,383 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片側フィルム付きで液体の染み出しを防ぎます。
・さまざまな液体を吸収できるマットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラミネート液体吸収マットの型番3-6607-03のページです。 型番3-6607-03に関する仕様情報を記載しております。
ラミネート液体吸収マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラミネート液体吸収マット
液体吸収マット
液体吸収ソックス
アズワン 液体吸収ロール 40cm×50m
フォーインワンピグ(R)マット
オイルソーベント HP-566 100枚入
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格16,71213,000 -11,200 -11,100 -21,877 -30,726
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目8日目
重量7kg7kg5kg7kg4.5kg/箱45g/枚
吸収量73L/箱75L/箱53L/箱73L/箱約35.5L/箱自重の約20倍
入数1箱(100枚入)1箱(100枚入)1箱(12本入)---
サイズ400×500mm400×500mmΦ76mm×1.2m400mm×50m--
材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)75%、ポリエステル24%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト