17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

色タオルウエス(中古生地)
ミスミ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
色タオルウエス
ミスミ
  • <
  • >

液体吸収ソックス【12個入り】

通常単価(税別)
11,638円~14,178円
税込単価
12,802円~15,596円
通常出荷日:1日目

【特長】・さまざまな液体を吸収できるソックスです。・オイルフェンス、防波堤としても使用できます。

  • 商品タイプ
    ピロー
  • 重量
    5kg
  • 吸収量
    53L/箱
  • 入数
    1箱(12本入)
  • サイズ
    Φ76mm×1.2m
  • 材質
    PP(ポリプロピレン)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

用途

型番

用途詳細

最小発注数量
オイル・水・溶剤用
GAS165
-
1パック

12個入り

オイル用
OAS165
-
1パック

12個入り

オイル・水・酸・アルカリ用
CAS165
水・油・溶剤・酸・アルカリ
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,638円
( 12,802円 )
1日目
11,638円
( 12,802円 )
1日目
14,178円
( 15,596円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな液体を吸収できるソックスです。
・オイルフェンス、防波堤としても使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液体吸収ソックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液体吸収ソックス
液体吸収マット
アズワン 液体吸収ロール 40cm×50m
液体吸収材
フォーインワンピグ(R)マット
オイルソーベント HP-566 100枚入
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,638円-13,360円 -11,542円 -23,577円 -23,792円 -32,372円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目8日目
商品タイプピローシートロール吸収材キット吸収材キットシート
重量5kg7kg7kg5kg4.5kg/箱45g/枚
吸収量53L/箱75L/箱73L/箱20l/ドラム約35.5L/箱自重の約20倍
入数1箱(12本入)1箱(100枚入)----
サイズΦ76mm×1.2m400×500mm400mm×50m---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト