17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

気温測定用温度センサー K熱電対 -50~+600℃ φ6.4×170mm

通常単価(税別)
9,852
税込単価
10,837
通常出荷日:1日目

【特長】・風や周囲からの放射熱の影響を受けにくく、気温の測定に適したセンサーです。【商品仕様】・型番:...

詳細を確認
  • メーカー型番
    XB-602A-M18

型番:

3-6284-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-6284-01の仕様・寸法情報

メーカー型番
XB-602A-M18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-6284-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,852
( 10,837 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・風や周囲からの放射熱の影響を受けにくく、気温の測定に適したセンサーです。
【商品仕様】
・型番:XB-602A-M18
・温度範囲(℃):-50~+600
・センサー部サイズ(mm):φ6.4×170
・センサー部材質:ニッケルメッキ銅
・コネクター形状:オメガコネクター
・リード線被膜材質:PVC(塩化ビニル樹脂)
・リード線長さ:2m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気温測定用温度センサー K熱電対 -50~+600℃ φ6.4×170mmの型番3-6284-01のページです。 型番3-6284-01に関する仕様情報を記載しております。
気温測定用温度センサー K熱電対 -50~+600℃ φ6.4×170mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気温測定用温度センサー K熱電対 -50~+600℃ φ6.4×170mm
[高温測定用]熱電対・温度センサー
K熱電対温度計
クイックサーモ 表示部/φ26mm、センサプローブ/φ4mm×125mm
被覆熱電対(高温測定用)
K型熱電対 温度センサー K-250シリーズ
メーカーアズワンエスコFLUKEアズワン林電工アズワン
通常価格9,85220,57833,4162,2444,342 -2,805
通常出荷日1日目1日目9日目4日目〜7日目8日目〜
メーカー型番XB-602A-M18-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました