17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ASTOOL ダイヤモンドペーストペーストタイプ

通常単価(税別)
3,423
税込単価
3,765
通常出荷日:4日目~16日目

【特長】・専用の希釈液によりダイヤモンドの性能を維持したまま自由な粘度で使用できます。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

型番

粒径(μm)

最小発注数量
No.1ペーストタイプ
0~1
1個
ピンク
No.2ペーストタイプ
0~2
1個
黄色
No.3ペーストタイプ
1/2~3
1個
ライム
No.6ペーストタイプ
4~6
1個
ミント
No.8ペーストタイプ
4~8
1個
水色
No.12ペーストタイプ
6~12
1個
No.20ペーストタイプ
10~20
1個
No.30ペーストタイプ
20~30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,423
( 3,765 )
13日目
3,423
( 3,765 )
4日目
3,423
( 3,765 )
13日目
3,423
( 3,765 )
13日目
3,423
( 3,765 )
13日目
3,423
( 3,765 )
16日目
3,423
( 3,765 )
13日目
3,423
( 3,765 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用の希釈液によりダイヤモンドの性能を維持したまま自由な粘度で使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ASTOOL ダイヤモンドペーストペーストタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASTOOL ダイヤモンドペーストペーストタイプ
ダイヤモンドペースト
ASダイヤブロック
バフ用研磨剤PC 木工用 仕上目
チタン用研磨剤 細目
白棒1300
メーカーアズワンアズワンアズワンSK-11トラスコ中山光陽社
通常価格3,4234,884 -6,3839933,8661,226
通常出荷日4日目〜1日目〜12日目3日目1日目在庫品1日目
付属品専用希釈液5mL-----
内容量6g5g----
材質ダイヤモンド・シリカ・流動パラフィン・白色ワセリンダイヤモンドパウダー(人工ダイヤ)・揮発性グリース人造ダイヤモンド・油脂---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト