ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

小型ボール盤 201×308×630 DP-2A

通常単価(税別)
82,101円
税込単価
90,311円
通常出荷日:1日目

【特長】・スピンドルスピードは材質に合わせて5段階調整できます。・ワークテーブルは可動式で、上下昇降と...

詳細を確認

型番:

2-016-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2-016-02の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
2-016-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,101円
( 90,311円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドルスピードは材質に合わせて5段階調整できます。
・ワークテーブルは可動式で、上下昇降と左右45°の傾斜ができます。
【商品仕様】
・型番:DP-2A
・サイズ(mm):201×308×630
・重量(kg):19
・回転速度:50Hz/515・915・1430・1950・2580rpm、60Hz/620・1100・1720・2340・3100rpm
・テーブルサイズ:183×180mm(傾斜±45°)
・チャック間:220mm
・ドリルチャック:テーパー/JT-6、把握径/φ1.5~13.0mm、 加工能力/φ1.5~13.0mm
・バイス:口幅83mm、口開84mm、口高22mm
・電源:AC100V 50/60Hz 249W
・付属品:ドリルチャック、チャックキー、バイス及び固定金具一式、標準工具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ボール盤 201×308×630 DP-2Aの型番2-016-02のページです。 型番2-016-02に関する仕様情報を記載しております。
小型ボール盤 201×308×630 DP-2Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ボール盤 201×308×630 DP-2A
小型ボール盤DP-A
小型ボール盤 DP2250R
ミニボール盤 BB-100A
小型ボール盤用ドリルセット
チャックハンドル K-16-2
メーカーアズワンアズワンレクソンEARTH MANアズワンホーザン
通常価格82,101円48,830円22,989円14,821円9,730円 -2,829円
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました