ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガードパッド(反射シート付コーナータイプ) GPL-3M

通常単価(税別)
18,319円
税込単価
20,151円
通常出荷日:8日目

【特長】・超高輝度反射シート付きの強力粘着タイプのガードパッドです。暗い場所でもヘッドライトの光などに...

詳細を確認

    型番:

    61-3423-11
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-3423-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3423-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,319円
    ( 20,151円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超高輝度反射シート付きの強力粘着タイプのガードパッドです。暗い場所でもヘッドライトの光などに良く光ります。
    ・GPL-3Mの取り付け方法について
    ・取り付け前のご注意
    ・①片面ずつ貼り付けてください。
    ・②貼り直しや、接着剤を併用すると、テープの接着力が著しく低下します。
    ・③凹凸面など接着面が少ない場所は、接着力が低下します。
    ・④冬季は接着テープの接着力が、十分でない場合があります。
    ・取り付け手順
    ・①接着テープの剥離紙は剥がさずに、取り付ける箇所に仮当てし、位置を確認してください。
    ・②位置が決まりましたらガードパッドを押さえながら、上部または作業しやすい方向から、接着テープの剥離紙を10cmほど剥がして少し圧着させた後、片方の手で押さえながら剥離紙を徐々に剥がしながら圧着してください。
    ・③片面が終了後、残りの面を同じ要領で貼り付けてください。
    ・④2面を貼り付けた後、接着テープの上面を再度良く押し付け完了です。
    【商品仕様】
    ・材質:軟質エンビ
    ・サイズ:(内寸)50×50mm
    ・色:黄色
    ・3M┏↑TM┓ダイヤモンドグレード┏↑TM┓反射シート蛍光黄色・エンドキャップ1個付 GPSシリーズ、GPLシリーズ共に衝突、衝撃、その他の条件で製品が剥がれた場合は、新しい接着テープなどで貼り直してください。
    ・長さ:1000mm 3M、ダイヤモンドグレードは、3M社の商標です。
    ・GPL-3M

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ガードパッド(反射シート付コーナータイプ) GPL-3Mの型番61-3423-11のページです。 型番61-3423-11に関する仕様情報を記載しております。
    ガードパッド(反射シート付コーナータイプ) GPL-3Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガードパッド(反射シート付コーナータイプ) GPL-3M
    ガードパッド(反射シート付コーナータイプ)
    反射コーナーガード
    コーナー用ガードパッド
    ガードパッド(コーナー用簡易タイプ)
    GPS-Yガードパッド(コーナータイプ)
    メーカーアズワン日本緑十字社日東エルマテリアル日本緑十字社日本緑十字社アズワン
    通常価格18,319円10,046円7,084円7,363円2,570円 -11,705円
    通常出荷日8日目4日目1日目1日目4日目〜8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました