17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

OAタップ SKシリーズ

通常単価(税別)
3,6694,386
税込単価
4,0364,825
通常出荷日:4日目

・商品区分:OAタップ

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

詳細

型番

コード長

コンセント

特徴

最小発注数量
パイロットランプ付き個別スイッチ
180°可動ムービープラグ
SK-3S05W
5m
3個口
雷サージ付き、ほこり侵入防止シャッター付き、耐トラッキングキャップ付き
1個
-
-
-
-
-
-
1個
-
-
SK-6S02W
2m
6個口
-
1個
-
-
-
-
-
-
1個
-
-
SK-7T3L02W
2m
7個口(3芯)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,023
( 4,425 )
4日目
3,746
( 4,121 )
4日目
4,386
( 4,825 )
4日目
3,669
( 4,036 )
4日目
4,214
( 4,635 )
4日目

詳細情報

基本情報

・商品区分:OAタップ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OAタップ SKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OAタップ SKシリーズ
二重構造OAタップ 雷サージ T-WRMKシリーズ
OAタップ(マグネットタイプ)4連タップ(3P式)
抜け止め型 OAタップ(マグネット付き)
OAダストカバー
[アース付き]OAタップ(マグネット付き)
メーカーアズワンアズワンアズワンエスコアズワンエスコ
通常価格3,669-5,458 -6,7502,849 -10,280 -4,446 -
通常出荷日4日目4日目4日目3日目1日目3日目
電源仕様125V 15A-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト