ファクトリーサプライ用品技術窓口
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
圧力トランスミッター
アズワン
通常価格(税別):35,726円~
通常出荷日:16日目 ~
アズワン
流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ
通常価格(税別):22,510円~
通常出荷日:在庫品1日目
T&D
温度センサー おんどとり用 TRシリーズ
通常価格(税別):3,519円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】
通常価格(税別):5,300円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ
通常価格(税別):6,897円~
通常出荷日:在庫品1日目
右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ75)
右下精器製造
通常価格(税別):2,579円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目

【商品仕様】・測定ガス名:臭化メチル・測定範囲(ppm):2~60g/m3・くん蒸作業用・測定回数:5



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ガス検知管
0通常価格(税別):3,353円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~