ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ガス検知管 249S 1,3-ジクロロプロペン

ガス検知管 249S 1,3-ジクロロプロペン 62-0854-04
通常単価(税別)
3,353円
税込単価
3,688円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・測定ガス名:1,3-ジクロロプロペン・測定範囲(ppm):0.5~10・測定回数:5

型番:

62-0854-04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

62-0854-04の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
62-0854-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,353円
( 3,688円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定ガス名:1,3-ジクロロプロペン
・測定範囲(ppm):0.5~10
・測定回数:5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 249S 1,3-ジクロロプロペンの型番62-0854-04のページです。 型番62-0854-04に関する仕様情報を記載しております。
ガス検知管 249S 1,3-ジクロロプロペンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 249S 1,3-ジクロロプロペン
北川式ガス検知管 249S
ガス検知管 194S 1,3-ジクロロプロパン
ガス検知管 160S 1,1,1-トリクロロエタン
ガス検知管 168SA 1,3-ブタジエン
ガス検知管 168SB 1,3-ブタジエン
メーカーアズワンケニスアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,353円3,353円22,759円 -19,698円 -19,698円 -22,759円 -
通常出荷日8日目9日目13日目13日目13日目13日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました