ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ガス検知管 163SD 酸化プロピレン (プロピレンオキシド)

ガス検知管 163SD 酸化プロピレン (プロピレンオキシド) 62-0854-02
通常単価(税別)
6,510
税込単価
7,161
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・測定ガス名:酸化プロピレン (プロピレンオキシド)・測定範囲(ppm):0.2~5.0・...

詳細を確認

型番:

62-0854-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-0854-02の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
62-0854-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,510
( 7,161 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定ガス名:酸化プロピレン (プロピレンオキシド)
・測定範囲(ppm):0.2~5.0
・測定回数:5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 163SD 酸化プロピレン (プロピレンオキシド)の型番62-0854-02のページです。 型番62-0854-02に関する仕様情報を記載しております。
ガス検知管 163SD 酸化プロピレン (プロピレンオキシド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 163SD 酸化プロピレン (プロピレンオキシド)
ガス検知管 163SA 酸化プロピレン
北川式ガス検知管 163SD
ガス検知管 163
ガス検知管 163 エチレンオキシド 163シリーズ
ガス検知管 163L
メーカーアズワンアズワンケニスケニスアズワンケニス
通常価格6,51019,698 -7,8673,83113,834 -4,629
通常出荷日11日目13日目9日目5日目16日目〜8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました