ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

ガス検知管 248U ETBE(エチル-tert-ブチルエーテル)

ガス検知管 248U ETBE(エチル-tert-ブチルエーテル) 62-0853-99
通常単価(税別)
5,107
税込単価
5,618
通常出荷日:13日目

【商品仕様】・測定ガス名:ETBE(エチル-tert-ブチルエーテル)・測定範囲(ppm):1~60・...

詳細を確認

型番:

62-0853-99
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-0853-99の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
62-0853-99
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,107
( 5,618 )
13日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定ガス名:ETBE(エチル-tert-ブチルエーテル)
・測定範囲(ppm):1~60
・測定回数:10

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 248U ETBE(エチル-tert-ブチルエーテル)の型番62-0853-99のページです。 型番62-0853-99に関する仕様情報を記載しております。
ガス検知管 248U ETBE(エチル-tert-ブチルエーテル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 248U ETBE(エチル-tert-ブチルエーテル)
北川式ガス検知管 248U
ガス検知管 107U エチルエーテル
ガス検知管 111SA 酢酸エチル
ガス検知管 179S エチルベンゼン
検知管 75LN tert-ブチルメルカプタン
メーカーアズワンケニスアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,1075,10720,820 -19,698 -19,698 -4,240
通常出荷日13日目9日目13日目〜13日目13日目〜4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました