ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ジョイントシールS

ジョイントシールS 61-3741-01
通常単価(税別)
2,071円
税込単価
2,278円
通常出荷日:4日目

【特長】・カラーボックス・ロッカー等を強力連結・上下、横方向、背中合わせに並んだ対象物に貼るだけ・極薄...

詳細を確認

型番:

61-3741-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-3741-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-3741-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,071円
( 2,278円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーボックス・ロッカー等を強力連結
・上下、横方向、背中合わせに並んだ対象物に貼るだけ
・極薄半透明仕様
【商品仕様】
・素材:ポリエステル、ガラス繊維、ゴム系接着材
・寸法:外刑100×130mm、接着面寸法100×100mm
・外観:半透明
・せん断力:120kg/枚
・セット内容:ジョイントシール×4枚、アルコールパッド×4枚
・本製品は非常に強力な接着力の為、無理に剥がすと塗装を痛める危険があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジョイントシールSの型番61-3741-01のページです。 型番61-3741-01に関する仕様情報を記載しております。
ジョイントシールSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイントシールS
リンクジョイント(G)
耐震金具(フレキシブルジョイント)
落下ストッパーS(ベルト幅:25mm)
落下ストッパーS(PP製)
ボトムホルダーS MS-303Sシリーズ
メーカーアズワンアズワントラスコ中山リンテック21リンテック21アズワン
通常価格2,071円3,449円14,476円 -2,154円 -2,110円15,397円 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目12日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました