17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャスターフレームホルダーBバックル付

通常単価(税別)
3,640円
税込単価
4,004円
通常出荷日:1日目

【特長】・オープン棚の移動、転倒防止に・強力接着パッドにより穴あけ工事不要・バックルを取外すことにより...

詳細を確認

    型番:

    61-3740-99
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-3740-99の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3740-99
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,640円
    ( 4,004円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オープン棚の移動、転倒防止に
    ・強力接着パッドにより穴あけ工事不要
    ・バックルを取外すことにより一時的な移動が可能
    ・交換用テープを使用し、再利用可能
    ・対象物に2個使用
    【商品仕様】
    ・素材:ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン
    ・寸法:113×230×18mm
    ・重量:約50g
    ・対象物重量:100kg以下/2個使用時

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キャスターフレームホルダーBバックル付の型番61-3740-99のページです。 型番61-3740-99に関する仕様情報を記載しております。
    キャスターフレームホルダーBバックル付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キャスターフレームホルダーBバックル付
    キャスターフレームホルダー
    キャスターフレームホルダー LH-805B2P BP (2個入り)
    メタルラック・スチールラック転倒防止粘着金具 ティープレートラック用(バックル付)
    メタルラック・スチールラック転倒防止粘着金具 ティープレートラック用(ショートバックル付)
    プロセブンバイオマスマット B-Nシリーズ
    メーカーアズワンアズワンアズワンTF SERVICETF SERVICEアズワン
    通常価格3,640円3,028円4,923円5,921円4,206円2,824円 -
    通常出荷日1日目4日目1日目4日目4日目4日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました