17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水平展開層 HPTLC用 022シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

水平展開層 HPTLC用 022シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-3358-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・HPTLC専用の展開層です。
・使用する有機溶媒の量がきわめて少なく、溶媒の節約が可能です。
・2方向からの展開ができます。
・容器材質がふっ素樹脂で、様々な溶媒に対応可能です。
・展開層のトレイ部に展開溶媒を置くことにより展開表面の前飽和が行えます。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
190×180×55
重量(kg)
3.4
適応プレートサイズ(mm)
100×100
容器部材質
ふっ素樹脂
商品詳細種別
HPTLC用 190×180×55mm
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト