17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

二重構造OAタップ 雷サージ T-WRMKシリーズ

二重構造OAタップ 雷サージ T-WRMKシリーズ
通常単価(税別)
5,4588,697
税込単価
6,0049,567
通常出荷日:4日目

【特長】・ケースやコンセント差し込み口を二重構造にし、ケーブルも二重被覆ケーブルを使用するなど安全に配...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

型番

コンセント数

コード長(m)

最小発注数量
T-WRMK3230LG/RS
2
3
1個
T-WRMK3430LG/RS
4
3
1個
T-WRMK3450LG/RS
4
5
1個
T-WRMK3630LG/RS
6
3
1個
T-WRMK3650LG/RS
6
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,458
( 6,004 )
4日目
5,745
( 6,320 )
4日目
6,414
( 7,055 )
4日目
7,931
( 8,724 )
4日目
8,697
( 9,567 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケースやコンセント差し込み口を二重構造にし、ケーブルも二重被覆ケーブルを使用するなど安全に配慮した設計です。
・マグネット付きで設置が容易です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

二重構造OAタップ 雷サージ T-WRMKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二重構造OAタップ 雷サージ T-WRMKシリーズ
AC125V/15A 3口タップ(雷サージ対応)
AC125V/15A 3口 タップ(雷サージ対応)
抜け止め型 タップ(雷サージ対応)
[抜け止め型] マグネット付タップ(雷サージ対応)
AC125V/15A×2m タップ(4口・個別スイッチ付・雷サージ)
メーカーアズワンエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,458-7498884,121 -3,931 -2,798
通常出荷日4日目3日目3日目2日目〜1日目3日目
安全性雷サージ対応、絶縁キャップ対応、通電表示LEDランプ付き、JWDS0010適合二重被覆コード採用-----
定格15A・125V・1500W-----
プラグ仕様3ピン・ストレートプラグ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト