ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

整理バスケット

整理バスケット 1-2150-05
通常単価(税別)
1,098円
税込単価
1,208円
通常出荷日:4日目

型番:

1-2150-05
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-2150-05の仕様・寸法情報

外寸法(mm)
264×353×81
内寸法(mm)
239×317×78
材質
PP(ポリプロピレン)
型番
A4
商品詳細種別
264×353×81mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-2150-051-2150-05

外寸法

(mm)

内寸法

(mm)

型番

商品詳細種別

最小発注数量
264×353×81
239×317×78
A4
264×353×81mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,098円
( 1,208円 )
4日目

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

整理バスケットの型番1-2150-05のページです。 型番1-2150-05に関する仕様情報を記載しております。
整理バスケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
整理バスケット
器具乾燥ラック(バスケット・カーテン付) 本体セット
極薄アクリルシート キャスト材CLAREX(R)
ディスポ反応板
マイクロチューブストレージボックス
導電パーツボックス CPBシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,098円77,235円49,479円10,490円 -13,987円1,090円 -
通常出荷日4日目1日目8日目4日目1日目〜1日目〜
材質PP(ポリプロピレン)--PVC製ポリプロピレン導電性PP(ポリプロピレン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました