17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

玉ひしゃく(ステンレス製)

玉ひしゃく(ステンレス製)
通常単価(税別)
4,856円~8,014円
税込単価
5,342円~8,815円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
φ53×245mm
1個
φ75×290mm
1個
φ106×340mm
1個
φ115×355mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,856円
( 5,342円 )
3日目
5,650円
( 6,215円 )
3日目
7,433円
( 8,176円 )
3日目
8,014円
( 8,815円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

玉ひしゃく(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玉ひしゃく(ステンレス製)
ひしゃく(ステンレス製)
スコップ(ステンレス製)
ひしゃく(ステンレス製/1~4L)
角スコップ(ステンレス製)
計量スプーン(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,856円-2,474円 -10,204円 -7,487円 -7,338円 -760円 -
通常出荷日3日目1日目1日目1日目〜1日目3日目
材質ステンレス(18-8)ヘッド部:ステンレス(18-8)、柄:木ステンレス(18-8)ステンレス(18-8)ステンレス(18-8)ステンレス(18-8)
商品詳細種別玉ひしゃく(ステンレス製)----計量スプーン(ステンレス製)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト