ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

AC125V/15A 3口 タップ(雷サージ対応)

AC125V/15A 3口 タップ(雷サージ対応) EA940CD-9
通常単価(税別)
888円
税込単価
977円
通常出荷日:3日目

【特長】・差込口:3個・定格:15A・AC125V(1500W)・サイズ:48×38×23mm・重量:...

詳細を確認

型番:

EA940CD-9
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA940CD-9の仕様・寸法情報

サイズ
48×38×23mm
重量
47.58g
差込口
3個
定格
15A・AC125V(1500W)
雷サージ機能
最大サージ電圧:2500V制限電圧:395V
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA940CD-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
888円
( 977円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込口:3個
・定格:15A・AC125V(1500W)
・サイズ:48×38×23mm
・重量:47.58g
・雷サージ機能:最大サージ電圧:2500V制限電圧:395V
・電源ラインサージ低減
・帯電サージ機能が作動中はLEDが点灯します。
・トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
・JAN:4518340262409

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC125V/15A 3口 タップ(雷サージ対応)の型番EA940CD-9のページです。 型番EA940CD-9に関する仕様情報を記載しております。
AC125V/15A 3口 タップ(雷サージ対応)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
テーブルタップの増設
4
満足度:4.0
4口タップの増設用に購入。雷サージ対応ですので3端子プラグの対応品があると良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/15A 3口 タップ(雷サージ対応)
AC125V/15A×3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付)
AC125V/15A 3口タップ(雷サージ対応)
AC125V/15A×2m タップ(4口・個別スイッチ付・雷サージ)
AC125V/15Ax 5m タップ(7口・マグネット・雷サージ)
AC125V/15A 三口 タップ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格888円1,377円749円2,798円4,324円721円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ48×38×23mm45(W)×26(D)×76(H)mm46×44×26mm54(W)×233(L)×35(H)mm31×24×280(H)mm55×30×23mm
重量47.58g283g-420g509g-
差込口3個----3個
定格15A・AC125V(1500W)15A・125V(1,500W)15A・125V(1500W)15A・125V(50/60Hz)15A・125V(1,500W)15A・125V(1,500W)
雷サージ機能最大サージ電圧:2500V制限電圧:395V最大サージ電圧6,000V、制限電圧400V(本体内蔵)最大サージ電圧4500V、制限電圧330V---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト