ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

AC125V/15A スナップタップ

AC125V/15A スナップタップ EA940CD-53
通常単価(税別)
1,198円
税込単価
1,318円
通常出荷日:3日目

【特長】・定格:15A・125V(1500W)・コンセント:3個・サイズ:70×44×14mm・JAN...

詳細を確認

型番:

EA940CD-53
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA940CD-53の仕様・寸法情報

サイズ
70×44×14mm
定格
15A・125V(1500W)
コンセント
3口
型式
WH2123WP
メーカー
パナソニック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA940CD-53
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,198円
( 1,318円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定格:15A・125V(1500W)
・コンセント:3個
・サイズ:70×44×14mm
・JAN:4548745425581

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC125V/15A スナップタップの型番EA940CD-53のページです。 型番EA940CD-53に関する仕様情報を記載しております。
AC125V/15A スナップタップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/15A スナップタップ
AC125V/15A スナップタップ
AC125V/15A スイッチ付タップ
AC125V/15A トリプルタップ
AC125V/15A 三角タップ
AC125V/15A ローリングタップ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,198円1,172円1,461円937円928円1,295円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ70×44×14mm32×65×15mm54×43×37mm45×25×30mm30×45×25mm47×33×20mm
定格15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)15A・125V(1000W)15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)
コンセント3口2口1口3口2口1口
型式WH2123WPWH2122WPWHS2001WPWH2013PKWH2012PKWH2129WP
メーカーパナソニックパナソニックパナソニックパナソニックパナソニックパナソニック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト