ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

AC125V/10A フットスイッチ

AC125V/10A フットスイッチ EA940CD-46
通常単価(税別)
3,453
税込単価
3,798
通常出荷日:3日目

【特長】・離れた場所にある電気器具を手元でON/OFF・定格:15A・125V(1000W)・コード長...

詳細を確認

型番:

EA940CD-46
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA940CD-46の仕様・寸法情報

コード長
2.5m
定格
10A・125V(1000Wまで)
型式
WH2711KWP
メーカー
パナソニック

型番リスト

表示件数
型番
EA940CD-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,453
( 3,798 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・離れた場所にある電気器具を手元でON/OFF
・定格:15A・125V(1000W)
・コード長:2.5m
・JAN:4548745196788

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC125V/10A フットスイッチの型番EA940CD-46のページです。 型番EA940CD-46に関する仕様情報を記載しております。
AC125V/10A フットスイッチのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工具のスイッチとして使用
5
満足度:5.0
ON、OFFスイッチの付いていない工具を使用する時に大変重宝します。フットスイッチなので両手が塞がっていても押せます。ラ...もっと読む
0人が参考にしています。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました