ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

AC125V/15A 手元スイッチ

AC125V/15A 手元スイッチ EA940CD-42
通常単価(税別)
2,148円
税込単価
2,363円
通常出荷日:3日目

【特長】・こまめにOFFして節電できます。・定格容量:15A・125V(1500W)・コード長:1m・...

詳細を確認

型番:

EA940CD-42
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA940CD-42の仕様・寸法情報

コード長
1m
定格容量
15A・125V(1500W)
型式
WHS2901WP
メーカー
パナソニック

型番リスト

表示件数
型番
EA940CD-42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,148円
( 2,363円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・こまめにOFFして節電できます。
・定格容量:15A・125V(1500W)
・コード長:1m
・JAN:4548745196559

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC125V/15A 手元スイッチの型番EA940CD-42のページです。 型番EA940CD-42に関する仕様情報を記載しております。
AC125V/15A 手元スイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/15A 手元スイッチ
延長コード(手元スイッチ付)
AC125V/10A フットスイッチ
AC125V/15A スイッチ付タップ
AC125V/15A スナップタップ
AC125V/15A スナップタップ
メーカーエスコPanasonicエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,148円2,110円3,453円1,461円1,172円1,198円
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目3日目3日目
コード長1m-2.5m---
定格容量15A・125V(1500W)-----
型式WHS2901WP-WH2711KWPWHS2001WPWH2122WPWH2123WP
メーカーパナソニック-パナソニックパナソニックパナソニックパナソニック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました