ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

AC125V/15A スイッチ付タップ

通常単価(税別)
1,461円
税込単価
1,607円
通常出荷日:3日目

スイッチOFFで待機電力カット(電源ON状態でランプ表示)。【商品仕様】・定格:15A・125V(10...

詳細を確認

型番:

EA940CD-41
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA940CD-41の仕様・寸法情報

サイズ
54×43×37mm
定格
15A・125V(1000W)
コンセント
1口
型式
WHS2001WP
メーカー
パナソニック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA940CD-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,461円
( 1,607円 )
3日目

詳細情報

基本情報

スイッチOFFで待機電力カット(電源ON状態でランプ表示)。
【商品仕様】
・定格:15A・125V(1000W)
・コンセント:1個
・サイズ:54×43×37mm
・JAN:4548745196511

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A スイッチ付タップの型番EA940CD-41のページです。 型番EA940CD-41に関する仕様情報を記載しております。
AC125V/15A スイッチ付タップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
集塵機のスイッチとして
5
満足度:5.0
使用している集塵機は、表面に電源スイッチがありますが、やや押しにくい位置にあります。そこで、楽に押しやすい位置に変更する...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/15A スイッチ付タップ
スイッチ付タップ
AC125V/15A ローリングタップ
AC125V/15A 三角タップ
AC125V/15A トリプルタップ
AC125V/15A スナップタップ
メーカーエスコPanasonicエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,461円1,368円1,295円928円937円1,198円
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目3日目3日目
サイズ54×43×37mm-47×33×20mm30×45×25mm45×25×30mm70×44×14mm
定格15A・125V(1000W)-15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)
コンセント1口-1口2口3口3口
型式WHS2001WP-WH2129WPWH2012PKWH2013PKWH2123WP
メーカーパナソニック-パナソニックパナソニックパナソニックパナソニック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました