ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

AC125V/15A ムービータップ

AC125V/15A ムービータップ EA940CD-10
通常単価(税別)
806円
税込単価
887円
通常出荷日:3日目

【特長】・定格:15A・125V(1,500W)・コンセント:3個・サイズ:68×42.5×14(H)...

詳細を確認

型番:

EA940CD-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA940CD-10の仕様・寸法情報

サイズ
68×42.5×14(H)mm
定格
15A・125V(1,500W)
コンセント
3口
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA940CD-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
806円
( 887円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定格:15A・125V(1,500W)
・コンセント:3個
・サイズ:68×42.5×14(H)mm
・JAN:4518340982178

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC125V/15A ムービータップの型番EA940CD-10のページです。 型番EA940CD-10に関する仕様情報を記載しております。
AC125V/15A ムービータップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/15A ムービータップ
AC125V/15A 3口 タップ
AC125V/15A タップ(3口)
AC125V/15A タップ(4口)
AC125V/15A スイッチ付タップ
AC125V/15A トリプルタップ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格806円646円1,053円2,860円1,461円937円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ68×42.5×14(H)mm44×30×24.5(H)mm35×90×22mm215(W)×45(D)×30(H)mm54×43×37mm45×25×30mm
定格15A・125V(1,500W)15A・125V(1,500W)15A・125V(1,500W)15A・125V(1500W)15A・125V(1000W)15A・125V(1500W)
コンセント3口3口2P×3口接地2P×4口1口3口
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました