17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

50ml 靴底補修剤(黒)

通常単価(税別)
1,262
税込単価
1,388
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・内容量:50ml・カラー:ブラック・補修用ポリ板・ヘラ・サンドペーパー付き・すり減った靴底に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • その他
    オプション
  • カラー詳細
    ブラック
  • 詳細1
    靴底補修剤
  • 商品詳細種別
    シューズドクターN
  • 適応温度
    -40~80℃
  • 内容量
    50ml
  • メーカー型番
    HC-003
  • メーカー
    セメダイン

型番:

EA939A-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA939A-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
その他
オプション
カラー詳細
ブラック
詳細1
靴底補修剤
商品詳細種別
シューズドクターN
適応温度
-40~80℃
内容量
50ml
メーカー型番
HC-003
メーカー
セメダイン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA939A-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,262
( 1,388 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内容量:50ml
・カラー:ブラック
・補修用ポリ板・ヘラ・サンドペーパー付き
・すり減った靴底に塗るだけの補修剤です。かかとのすり減りだけでなくはがれたときの接着材としても使用できます。
・JAN:4548745424751

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50ml 靴底補修剤(黒)の型番EA939A-16のページです。 型番EA939A-16に関する仕様情報を記載しております。
50ml 靴底補修剤(黒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50ml 靴底補修剤(黒)
400ml アルミコートスプレー
17ml パウダースプレー(錠穴用)
400ml らく書き落し(強力) EA920BG-41
18L部品洗浄剤(工業用)
200g パウダースプレー(錠穴用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,2623,092 -1,1192,22836,4402,485
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目2日目1日目
商品タイプ関連品-----
その他オプション-----
カラー詳細ブラック-----
詳細1靴底補修剤-----
商品詳細種別シューズドクターN-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました