ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コンセント安全キャップ(2P/3P兼用)【5個入り】

通常単価(税別)
716円
税込単価
788円
通常出荷日:3日目

【特長】・コンセント2P・3P用・ホコリや湿気の侵入、火災感電予防、子供のイタズラを防止【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

EA815HZ-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

EA815HZ-40の仕様・寸法情報

入数
5個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA815HZ-40
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716円
( 788円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンセント2P・3P用
・ホコリや湿気の侵入、火災感電予防、子供のイタズラを防止
【商品仕様】
・入数:5個
・360°回転式
・JAN:4548745490770

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンセント安全キャップ(2P/3P兼用)の型番EA815HZ-40のページです。 型番EA815HZ-40に関する仕様情報を記載しております。
コンセント安全キャップ(2P/3P兼用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
使わないコンセント用キャップ
5
満足度:5.0
使用していないコンセントのキャップとして使用しております。シンプルで埃が入らないので安心です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンセント安全キャップ(2P/3P兼用)
プラグ安全カバー(2P用)
安全カバー/2Pプラグ用(4個)
AC125V/15A×1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付)
AC125V/15A×1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付)
コンセント安全キャップ(2P用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格716円777円732円2,411円2,585円519円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
入数5個2個4個1個1個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました