ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

6500A 雷ガード

6500A 雷ガード EA815HZ-21
通常単価(税別)
1,195円
税込単価
1,315円
通常出荷日:3日目

【特長】・送電線から伝わる雷から、各種電気器具を守ります。・定格:125V・15A(1500W)・最大...

詳細を確認

型番:

EA815HZ-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA815HZ-21の仕様・寸法情報

定格
125V・15A(1500W)
パッケージ重量
13g
制限電圧
340V
最大サージ電圧
6000V

型番リスト

表示件数
型番
EA815HZ-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,195円
( 1,315円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・送電線から伝わる雷から、各種電気器具を守ります。
・定格:125V・15A(1500W)
・最大サージ電圧:6000V
・制限電圧:340V
・パッケージ重量:13g
・JAN:4548745571462

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6500A 雷ガードの型番EA815HZ-21のページです。 型番EA815HZ-21に関する仕様情報を記載しております。
6500A 雷ガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6500A 雷ガード
2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/BOX型)
2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/ライン型)
AC125V/15A×2.0m コンセント(埋め込み)
AC125V/15A×2m コンセント/埋め込み(スイッチ付・茶)
AC125V/15A×1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,195円11,772円12,633円2,129円2,328円2,411円
通常出荷日3日目2日目2日目3日目3日目3日目
定格125V・15A(1500W)15A・125V(合計1500Wまで)15A・125V(合計1500Wまで)15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)
パッケージ重量13g--181g212g234g
制限電圧340V775V(50A)775V(50A)---
最大サージ電圧6000V-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました