ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コンセント安全キャップ(2P用)【10個入り】

通常単価(税別)
519
税込単価
571
通常出荷日:3日目

【特長】・コンセント2P用・感電、ホコリや湿気の侵入防止に【商品仕様】・材質:エラストマー樹脂・サイズ...

詳細を確認

型番:

EA815HZ-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EA815HZ-19の仕様・寸法情報

サイズ
26(W)×14(D)×20(H)mm
材質
エラストマー樹脂
本体重量
1g
パッケージ重量
15g

型番リスト

表示件数
型番
EA815HZ-19
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
519
( 571 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンセント2P用
・感電、ホコリや湿気の侵入防止に
【商品仕様】
・材質:エラストマー樹脂
・サイズ:26(W)×14(D)×20(H)mm
・本体重量:1g
・パッケージ重量:15g
・入数は10個です
・JAN:4548745617467

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンセント安全キャップ(2P用)の型番EA815HZ-19のページです。 型番EA815HZ-19に関する仕様情報を記載しております。
コンセント安全キャップ(2P用)のレビュー
4.8平均満足度:4.87件のレビュー
保全用として
5
満足度:5.0
社内の使用頻度が少ないコンセントに使用しています。 なんの不満もありません。
0人が参考にしています。
トラッキング予防のため
5
満足度:5.0
トラッキング予防に事務所のコンセント差込口に取付けました。 安価な上に安心を得ることが出来ました。
0人が参考にしています。
コンセントの粉塵予防
4
満足度:4.0
工場内などで使うコードリールなどのコンセント部分に 粉塵などの汚れが入らない用に蓋をする為に使用しています。 安いし10...もっと読む
0人が参考にしています。
コンセントのホコリカバー
5
満足度:5.0
コンセントを使用するときにはキャップをはずし、使い終わったらキャップをつけるので適度な固さでつけ外しができる点が気に入っ...もっと読む
0人が参考にしています。
テーブルタップの不使用口へのフタ
5
満足度:5.0
作業机に固定したテーブルタップの不使用口への蓋として使用. 廉価なので心置きなく使えます.
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンセント安全キャップ(2P用)
AC125V/15A レバー付プラグ
AC125V/15A×2.0m コンセント(埋め込み)
AC125V/15A×2m コンセント/埋め込み(スイッチ付・茶)
AC125V/15A×1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付)
AC125V/15A×1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5197532,1292,3282,4112,585
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ26(W)×14(D)×20(H)mm46(W)×47(H)×15(D)mm24.5×110×24mm35×90×24mm32×134×34mm24×170×34mm
材質エラストマー樹脂ABS樹脂----
本体重量1g22g161g182g200g228g
パッケージ重量15g35g181g212g234g242g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました