ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

AC125V/15Ax 2m タップ(4口・個別・集中SW/白)

AC125V/15Ax 2m タップ(4口・個別・集中SW/白) EA815GM-34WA
通常単価(税別)
2,765円
税込単価
3,042円
通常出荷日:3日目

【特長】・サイズ:46×32×215(H)mm・プラグ:2P(スイング式)・定格:15A・125V(1...

詳細を確認

型番:

EA815GM-34WA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA815GM-34WAの仕様・寸法情報

サイズ
46×215×32mm
コード長
2m
定格
15A・125V(1500W)
コンセント
2P×4口
プラグ
2P(スイング式)
雷サージ機能
最大サージ電圧:6000V制限電圧:650V
個別スイッチ
4個(ブレーカー内蔵)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA815GM-34WA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,765円
( 3,042円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ:46×32×215(H)mm
・プラグ:2P(スイング式)
・定格:15A・125V(1,500W)
・コード長:2m
・カラー:白
・コンセント:2P×4個
・個別スイッチ:個別&集中
・シャッターあり
・ブレーカーあり
・耐トラッキング仕様
・JAN:4548745513479

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC125V/15Ax 2m タップ(4口・個別・集中SW/白)の型番EA815GM-34WAのページです。 型番EA815GM-34WAに関する仕様情報を記載しております。
AC125V/15Ax 2m タップ(4口・個別・集中SW/白)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/15Ax 2m タップ(4口・個別・集中SW/白)
AC125V/15A×2m タップ(4口・個別スイッチ付・雷サージ)
AC125V/15Ax 3m タップ(4口・ヌケドメ・マグネット付)
AC125V/15A タップ(4口)
AC125V/15Ax 5m タップ(7口・マグネット・雷サージ)
AC125V/15Ax 5m タップ(7口・ヌケドメ・マグネット付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,765円2,798円3,074円2,860円4,324円4,360円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ46×215×32mm54(W)×233(L)×35(H)mm45×200×30mm215(W)×45(D)×30(H)mm31×24×280(H)mm45×295×31mm
コード長2m2m3m2.5m5m5.0m
定格15A・125V(1500W)15A・125V(50/60Hz)15A・125V(1,500Wまで)15A・125V(1500W)15A・125V(1,500W)15A・125V(1500W)
コンセント2P×4口2P×4口4口(接地型)接地2P×4口2P×7口2P接地×7口(抜け止め付)
プラグ2P(スイング式)2P(スイング式・トラッキング防止回転プラグ)2P接地(3P→2P変換アダプター付)2P(スイング式・絶縁キャップ付・アース線付)2P(スイングプラグ式、絶縁カバー付)2Pアース付(3P→2P変換アダプタ付)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました